chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
D10DNFPGQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
D10DNFPGQ
Rendelési azonosító sz. 3064562
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
2 x NO contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Green
Construction size
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Főbb jellemzők
Light type
Green
Function
Fiber optic sensor
Output function
NPN
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
331,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
D10DNFPGQ
Tétel összesen
331,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése