chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LT3NIQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
LT3NIQ
Rendelési azonosító sz. 3065510
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN/Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
5000
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
87 x 35.3 x 68.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
NPN/Analog output
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2218,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LT3NIQ
Tétel összesen
2218,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése