chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18VN6LVQ7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VN6LVQ7
Rendelési azonosító sz. 3066431
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6500
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
6500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
108,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6LVQ7
Tétel összesen
108,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése