chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS18VP6RBQ7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QS18VP6RBQ7
Rendelési azonosító sz. 3066440
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
27.7 x 15 x 41.5 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
95,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6RBQ7
Tétel összesen
95,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése