chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18VP6FPQ8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VP6FPQ8
Rendelési azonosító sz. 3066468
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless, medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
27.5 x 15 x 49 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6FPQ8
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése