chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
T8RP6D50Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T8RP6D50Q
Rendelési azonosító sz. 3066662
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
50
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T8RP6D50Q
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
163,00 EUR
Tétel összesen
163,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése