chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T8RN6RQ
Rendelési azonosító sz. 3066666
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
167,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T8RN6RQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
2000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
2000
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése