chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LT3NILVQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
LT3NILVQ
Rendelési azonosító sz. 3067283
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN/Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
50000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
87 x 35.3 x 68.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN/Analog output
Max. range (mm)
50000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2096,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LT3NILVQ
Tétel összesen
2096,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése