chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SMU31ELQDP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SMU31ELQDP
Rendelési azonosító sz. 3067928
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
81 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
30000
Raktáron
Listaár
188,00 EUR
Tétel összesen
188,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMU31ELQDP
Ügyfélszolgálat felkeresése