chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS18EP6DQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18EP6DQ5
Rendelési azonosító sz. 3069211
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
800
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
800
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
125,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EP6DQ5
Tétel összesen
125,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése