chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q60BB6AFV1000Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q60BB6AFV1000Q
Rendelési azonosító sz. 3070093
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
1000
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
60 x 25 x 75 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
1000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
275,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q60BB6AFV1000Q
Tétel összesen
275,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése