chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VS2KRP5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS2KRP5
Rendelési azonosító sz. 3070674
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
4.7 x 12 x 25.1 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
160,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2KRP5
Tétel összesen
160,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése