chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18EN6LPQ8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18EN6LPQ8
Rendelési azonosító sz. 3070810
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3500
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
3500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EN6LPQ8
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése