chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS186LE12Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS186LE12Q5
Rendelési azonosító sz. 3071332
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
15000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
15000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
136,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS186LE12Q5
Tétel összesen
136,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése