chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS30EXQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30EXQ
Rendelési azonosító sz. 3071561
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
213000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
35 x 22 x 57 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
213000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
197,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30EXQ
Tétel összesen
197,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése