chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS30RRX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30RRX
Rendelési azonosító sz. 3071740
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
213000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
35 x 22 x 49 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
213000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
198,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30RRX
Tétel összesen
198,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése