chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LX24R | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
LX24R
Rendelési azonosító sz. 3071816
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Light screen
Scan field (mm)
599
Optical resolution (mm)
9.5
Construction size
31.8 x 25.4 x 646.8 mm
Főbb jellemzők
Function
Light screen
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1208,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LX24R
Tétel összesen
1208,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése