chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q60VR3AF2000QPMA3 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q60VR3AF2000QPMA3
Rendelési azonosító sz. 3072074
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
2000
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
60 x 25 x 75 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q60VR3AF2000QPMA3
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
376,00 EUR
Tétel összesen
376,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése