chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q126E
Rendelési azonosító sz. 3072140
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
76,00 EUR
Tétel összesen
76,00 EUR
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
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
2000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
12.4 x 8 x 26.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q126E