chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q126EQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q126EQ
Rendelési azonosító sz. 3072141
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
2000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
12.4 x 8 x 26.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
76,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q126EQ
Tétel összesen
76,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése