chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
MAE2416Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAE2416Q
Rendelési azonosító sz. 3072194
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.15
Approvals
CE, cULus recognized
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
16500
Function
Light screen
Scan field (mm)
600
Optical resolution (mm)
9.5
Light type
IR
Construction size
38.1 x 38.1 x 689 mm
Number of beams
32
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Light screen
Max. range (mm)
16500
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MAE2416Q
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
761,00 EUR
Tétel összesen
761,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése