chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MAR1816NX485Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAR1816NX485Q
Rendelési azonosító sz. 3072500
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
RS485
Protection class
IP65
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Approvals
CE, cULus recognized
Max. range (mm)
16500
Output function
PNP/NPN
Switching element function
2 x NO contact
Function
Light screen
Scan field (mm)
448
Optical resolution (mm)
9.5
Light type
IR
Number of beams
24
Construction size
38.1 x 38.1 x 536 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Function
Light screen
Max. range (mm)
16500
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MAR1816NX485Q
Raktáron
Listaár
799,00 EUR
Tétel összesen
799,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése