chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MAR4216NX485Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAR4216NX485Q
Rendelési azonosító sz. 3072502
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
RS485
Protection class
IP65
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Approvals
CE, cULus recognized
Max. range (mm)
16500
Output function
PNP/NPN
Switching element function
2 x NO contact
Function
Light screen
Scan field (mm)
1057
Optical resolution (mm)
9.5
Light type
IR
Number of beams
56
Construction size
38.1 x 38.1 x 1146 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Function
Light screen
Max. range (mm)
16500
Raktáron
Listaár
1330,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MAR4216NX485Q
Tétel összesen
1330,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése