chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MAE6016Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAE6016Q
Rendelési azonosító sz. 3072505
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.15
Approvals
CE, cULus recognized
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
13500
Function
Light screen
Scan field (mm)
1514
Optical resolution (mm)
9.5
Light type
IR
Construction size
38.1 x 38.1 x 1603 mm
Number of beams
80
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Light screen
Max. range (mm)
13500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1170,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MAE6016Q
Tétel összesen
1170,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése