chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS30VR3FF400QPMA16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30VR3FF400QPMA16
Rendelési azonosító sz. 3073075
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
Relay output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
51.5 x 22 x 44 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30VR3FF400QPMA16
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
227,00 EUR
Tétel összesen
227,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése