chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS30E | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30E
Rendelési azonosító sz. 3073081
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
35 x 22 x 49 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
94,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30E
Tétel összesen
94,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése