chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS30E W/30' | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30E W/30'
Rendelési azonosító sz. 3073203
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
35 x 22 x 49 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
123,00 EUR
Tétel összesen
123,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30E W/30'
Ügyfélszolgálat felkeresése