chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45VR2RFDQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45VR2RFDQ
Rendelési azonosító sz. 3073325
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
201,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45VR2RFDQ
Tétel összesen
201,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése