chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LT7PIDQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
LT7PIDQ
Rendelési azonosító sz. 3073439
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP/Analog output
Design
Rectangular
Communication protocol
RS422, SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M16
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
10000
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
95 x 42 x 93 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP/Analog output
Max. range (mm)
10000
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
4294,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LT7PIDQ
Tétel összesen
4294,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése