chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
LT7PLVQ
Rendelési azonosító sz. 3073440
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
4132,00 EUR
Tétel összesen
4132,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LT7PLVQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Communication protocol
RS422, SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
250000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
IR
Construction size
95 x 42 x 93 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
250000