chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VS1AN5CV20Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VS1AN5CV20Q5
Rendelési azonosító sz. 3074926
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
20
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
15
Light type
Red
Construction size
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
151,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS1AN5CV20Q5
Tétel összesen
151,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése