chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLM120P6Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
SLM120P6Q
Rendelési azonosító sz. 3074986
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Fork
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
120
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
140 x 12 x 152 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
120
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
260,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SLM120P6Q
Tétel összesen
260,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése