chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SLM30B6 W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SLM30B6 W/30
Rendelési azonosító sz. 3075015
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
9
Design
Fork
Protection class
IP67
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
30
Output function
PNP/NPN
Switching element function
NO contact
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
80 x 12 x 62 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
255,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SLM30B6 W/30
Tétel összesen
255,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése