chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLM120B6 W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SLM120B6 W/30
Rendelési azonosító sz. 3075021
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
9
Design
Fork
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
120
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
140 x 12 x 152 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
120
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
303,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SLM120B6 W/30
Tétel összesen
303,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése