chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
R58ECRGB2Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
R58ECRGB2Q
Rendelési azonosító sz. 3075044
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
10
Function
Inspection sensor
Focal distance (mm)
10
Light type
RGB
Construction size
80.1 x 30 x 58.9 mm
Főbb jellemzők
Light type
RGB
Function
Inspection sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
472,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
R58ECRGB2Q
Tétel összesen
472,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése