chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EA5E900Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5E900Q
Rendelési azonosító sz. 3075428
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
4000
Function
Light screen
Scan field (mm)
900
Optical resolution (mm)
5
Light type
IR
Construction size
45.2 x 36 x 978 mm
Number of beams
180
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Light screen
Max. range (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
EA5E900Q
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1949,00 EUR
Tétel összesen
1949,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése