chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
EA5E1800Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5E1800Q
Rendelési azonosító sz. 3075432
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3022,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
4000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1800
Optical resolution (mm)
5
Light type
IR
Construction size
45.2 x 36 x 1878 mm
Number of beams
360
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Light screen
Max. range (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
EA5E1800Q
Tétel összesen
3022,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése