chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18VP6LAFQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
QS18VP6LAFQ1
Rendelési azonosító sz. 3075510
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
150
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
0.0 x 0.0 x 0.0 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Max. range (mm)
150
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
338,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6LAFQ1
Tétel összesen
338,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése