chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18EP6FPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18EP6FPQ
Rendelési azonosító sz. 3075730
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
27.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EP6FPQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
125,00 EUR
Tétel összesen
125,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése