chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18EP6FPQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18EP6FPQ5
Rendelési azonosító sz. 3075731
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
27.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
134,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EP6FPQ5
Tétel összesen
134,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése