chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18VP6LAF250 W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VP6LAF250 W/30
Rendelési azonosító sz. 3075740
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
250
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
21.1 x 15 x 34.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
250
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
402,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6LAF250 W/30
Tétel összesen
402,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése