chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
EA5R900NUXMODQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R900NUXMODQ
Rendelési azonosító sz. 3076201
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Protection class
IP65
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
4000
Output function
NPN/Analog output
Switching element function
2 x NO contact
Function
Light screen
Scan field (mm)
900
Optical resolution (mm)
5
Number of beams
180
Construction size
45.2 x 36 x 978 mm
Főbb jellemzők
Function
Light screen
Output function
NPN/Analog output
Max. range (mm)
4000
Raktáron
Listaár
1883,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
EA5R900NUXMODQ
Tétel összesen
1883,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése