chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q12AP6LPQ3
Rendelési azonosító sz. 3077113
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
173,00 EUR
Tétel összesen
173,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
1000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
12.4 x 8 x 26.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q12AP6LPQ3