chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
M12PLP
Rendelési azonosító sz. 3077182
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
136,00 EUR
Tétel összesen
136,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
1500
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
1500
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12PLP