chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
M12EQ8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
M12EQ8
Rendelési azonosító sz. 3077203
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
5000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
91,00 EUR
Tétel összesen
91,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12EQ8
Ügyfélszolgálat felkeresése