chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
M12E W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12E W/30
Rendelési azonosító sz. 3077216
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Cable length (m)
9
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
5000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
5000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12E W/30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
112,00 EUR
Tétel összesen
112,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése