chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
M12PDQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12PDQPMA
Rendelési azonosító sz. 3077737
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
400
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
171,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12PDQPMA
Tétel összesen
171,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése