chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
M12PRQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12PRQPMA
Rendelési azonosító sz. 3077743
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
5000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
147,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12PRQPMA
Tétel összesen
147,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése