chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
M12EQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12EQPMA
Rendelési azonosító sz. 3077749
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
5000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
123,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12EQPMA
Tétel összesen
123,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése