chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q20NR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q20NR
Rendelési azonosító sz. 3077779
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
12000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
20 x 12 x 32 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
12000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
91,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20NR
Tétel összesen
91,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése